PP-H 1,5/S/5 - Maschio
3212549

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 5, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura
Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie