PT 2,5 OG - Morsetto passante
3212329

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante componibile, tipo di connessione: Push-in, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG 28 - 12, spessore: 5,2 mm, colore: arancione, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo grazie alla connessione dei conduttori tramite tecnologia a innesto diretto, senza la necessità di utensili
Pratico inserimento con forze di inserzione inferiori
Elevate forze di estrazione dei conduttori grazie al design della molla
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Ottimizzata per il cablaggio manuale e automatizzato