PTME 6 - Morsetto sezionatore per conv. misura
3212170

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2 , colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetto passante dal profilo identico disponibile
Semplicità d'uso
Visibilità
Visibilità mediante simboli elettrici stampati
Esecuzione compatta
Sei vani funzionali
Numerosi accessori utilizzabili in maniera flessibile
Inserimento sicuro sulle estremità