PT 6-FSI/C - Morsetto portafusibili
3212166

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: Tipo C / max. 2,2 W, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 25 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione:  0,5 mm2- 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
Si adatta a tutti gli inserti fusibili piatti che sono stati progettati secondo ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)