PP-H 4/12 - Maschio
3212080

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura
Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie