DNV
ID omologazione: TAE000010TIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-64672_B1_B2Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 28 A | 24 - 10 |
BV
ID omologazione: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40043445Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 |