PTTB 4-MT - Morsetto con sezionatore a coltello
3211913

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, 2. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo grazie alla connessione dei conduttori tramite tecnologia a innesto diretto, senza la necessità di utensili
Pratico inserimento con forze di inserzione inferiori
Elevate forze di estrazione dei conduttori grazie al design della molla
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Comoda separazione dei circuiti elettrici grazie al sezionatore a coltello implementato
Ottimizzata per il cablaggio manuale e automatizzato