PT 4-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3211766

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo grazie alla connessione dei conduttori tramite tecnologia a innesto diretto, senza la necessità di utensili
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Soddisfa i requisiti della norma DIN EN 60947-7-2 o IEC 60947-7-2 per le connessioni dei conduttori di protezione
Elevato livello di sicurezza grazie al collegamento a bassa impedenza al potenziale di terra tramite la guida DIN
Il contatto diretto con la guida DIN consente una messa a terra rapida e priva di errori, senza necessità di cablaggi aggiuntivi.