CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-65853Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID omologazione: 40036696Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
PRS
ID omologazione: TE/2107/880590/21DNV
ID omologazione: TAE000010TcUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
ID omologazione: IECExPTB10.0046UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Solo conduttori rigidi | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
ID omologazione: PTB09ATEX1112UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Solo conduttori rigidi | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |