PP 2,5/ 6 - Maschio
3211285

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Flessibilità garantita dal confezionamento personalizzato del connettore
Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Numerosi accessori opzionali collegabili disponibili
Protezione contro gli errori nei collegamenti grazie alle possibilità di codifica personalizzate
Elevata sicurezza grazie alla protezione per evitare contatti accidentali
Impiego sicuro grazie al contatto di innesto potente e a prova di vibrazioni