PP 2,5/ 1-R GNYE - Maschio
3211279

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Maschio, Elemento destro, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









I vantaggi

Elevata sicurezza grazie alla protezione per evitare contatti accidentali
Protezione contro gli errori nei collegamenti grazie alle possibilità di codifica personalizzate
Numerosi accessori opzionali collegabili disponibili
Impiego sicuro grazie al contatto di innesto potente e a prova di vibrazioni
Flessibilità garantita dal confezionamento personalizzato del connettore
Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore