PP 2,5/ 1-M GNYE - Maschio
3211276

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Maschio, Elemento centrale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









I vantaggi

Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore