PP 2,5/ 1-L - Maschio
3211271

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Maschio, Elemento sinistro, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Elevata sicurezza grazie alla protezione per evitare contatti accidentali
Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Numerosi accessori opzionali collegabili disponibili
Impiego sicuro grazie al contatto di innesto potente e a prova di vibrazioni
Flessibilità garantita dal confezionamento personalizzato del connettore
Protezione contro gli errori nei collegamenti grazie alle possibilità di codifica personalizzate