UK 10,3 HESILED 1000V - Portafusibili
3211249

Portafusibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: gPV 10,3 x 38 mm secondo 60269-6, tensione nominale: 1000 V DC, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione:  0,75 mm2- 25 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Rapida identificazione dei fusibili difettosi, indipendentemente dalla direzione di corrente, grazie alla visualizzazione dello stato tramite LED
Per inserti fusibili gPV 10 x 38 a norma IEC 60269-6
Porta fusibili per la protezione di linee fotovoltaiche da 400 V - 1000 V DC
Possibilità di ponticellamento semplificata