CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-66980| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 22ME0007BV
ID omologazione: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40032222| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
ABS
ID omologazione: 21-2192245-PDANK
ID omologazione: 14ME0912DNV
ID omologazione: TAE000010TEAC Ex
ID omologazione: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID omologazione: IECExPTB10.0021U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
| Solo conduttori rigidi | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 | |
ATEX
ID omologazione: PTB09ATEX1111U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
| Solo conduttori rigidi | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 | |