PT 4-PE/3L - Morsetto a più piani
3210442

Morsetto per motore, a quattro piani, tipo di connessione: push-in, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, altezza: 95,4 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare