CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| piano inferiore | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| piano inferiore | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |