DNV
ID omologazione: TAE000010TCSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 15 A | |||
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 14ME0912cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 7,5 A | |||
| Con applicazione singola | 12 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 12 V | 7,5 A | |||
| Con applicazione singola | 12 V | 15 A | ||