AI 1 - 8 RD -1000
-
Cappuccio
3200904
Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: rosso
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Boccola aderente |
Classe conduttore | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Caratteristica di prodotto | Con certificazione UL |
Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica | |
Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-1 e UL 486F | |
Collare in plastica in polipropilene | |
Senza alogenati | |
Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C |
Connessione conduttori | |
Sezione conduttore flessibile max. | 1 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 18 |
Lunghezza del tratto da spelare | 11 mm |
Disegno quotato |
|
Lunghezza anelli | 14 mm |
Lunghezza zona di contatto | 8 mm |
Lunghezza di spelatura massima | 11 mm |
Diametro anelli | 1,5 mm |
Spessore parete anelli | 0,15 mm |
Spessore collare isolante | 0,3 mm |
Misure interne collare isolante | 3 mm |
Colore | rosso (RAL 3001) |
Materiale | CU-DHP |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Rivestimento | stagnatura galvanica |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
Dati tecnici | |
Lunghezza anelli | 14 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura costante | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico) |
Temperatura intervallo breve | 120 °C |
Design a norma | DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023 |
Codice articolo | 3200904 |
Pezzi/conf. | 1.000 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1.000 Pezzi |
Codice vendita | BH3411 |
Codice prodotto | BH3411 |
GTIN | 4017918094454 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,093 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,092 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pinza a crimpare 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pinza a crimpare 1202877
I vantaggi
I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)