I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

AI 6 -12 GN - Cappuccio
3200108

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 20 mm, colore: verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Le dimensioni di questi capocorda soddisfano la norma DIN 46228-4: 1990-09
Il codice colore del colletto isolante in plastica risponde alla normativa francese NF C 63-023: 1994-02
I collari di metallo sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica