Stampanti industriali
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Case history
Accoppiamento settoriale
Da sapere
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
Marino e Offshore
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
Phoenix Contact Italia
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
Product Security Incident Response Team
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
STG 3-VKK4 - Custodia connettore
STG 3-VKK4
-
Custodia connettore
3190331
Custodia connettore, numero poli: 3, colore: nero
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Numero di poli
3
Indicazioni materiale
Colore
nero (RAL 9005)
Materiale
PA
Classe di combustibilità a norma UL 94
V2
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
3190331
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
BE1ZWX
Codice prodotto
BE1ZWX
GTIN
4017918093280
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1,836 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1,736 g
Numero tariffa doganale
85369010
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ETIM
ETIM 9.0
EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)