I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UK 6-FSI/C - Morsetto portafusibili
3118203

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: C, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 30 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione:  0,2 mm2- 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ponticellabile con i ponticelli fissi FBI...
Per l'utilizzo di fusibili piatti KFZ della serie FSI/C