I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UK-SI - Morsetto portafusibili
3118012

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20 / 5 x 25, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1 mm2, sezione:  0,2 mm2- 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili