I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UDMTK 5-P/P - Morsetto con sezionatore a coltello
3101087

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Custodia chiusa dei morsetti a due piani
Esecuzione salvaspazio in soli 6,2 mm di larghezza
Utilizzo pratico del coltello sezionatore