cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID omologazione: IECExSEV19.0061UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Solo conduttori flessibili | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |
ATEX
ID omologazione: SEV19ATEX0335UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Solo conduttori flessibili | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |