CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62830EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| connessione PE | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| connessione PE | 26 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| connessione PE | 26 - 12 | |||