I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UT 4-QUATTRO-MT BU - Morsetto con sezionatore a coltello
3073050

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione
Esecuzione compatta ed elevato carico di corrente ammesso di 20 A