I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UDB 2X25/16 BK - Modulo di derivazione linea principale
3071356

Modulo di derivazione linea principale, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 101 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 25 mm2, 1. piano, sezione: 1,5 mm2 - 25 mm2, Connessione a vite, 2. piano, sezione: 1,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il modulo di derivazione è idoneo per la semplice presa di tensione di linee di alimentazione principali
Conforme a DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1