VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - Morsetto passante
3070435

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 23 A, 1. piano, collegamento a destra, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili