UT 6-T-HV P/P - Morsetto sezionatore per conv. misura
3070121

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto sezionatore per conv. misura, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2 , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il morsetto offre su entrambi i lati del punto di sezionamento un vano funzionale, equipaggiabile con ponticelli a innesto e adattatori di prova con diametro da 4 mm
Morsetto sezionatore per convertitore compatto 1000 V con squadretta sezionatrice a vite