CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425cUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| connessione PE | 26 - 10 | |||
| con inserto fusibile G | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |
UL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| con inserto fusibile G | 26 - 10 | |||
| con connettore P-FU | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |