I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UT 6-MT - Morsetto con sezionatore a coltello
3064069

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione
Esecuzione compatta ed elevato carico di corrente ammesso di 20 A