I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UTTB 2,5/2P-PE - Morsetto a due piani per conduttori di terra
3060380

Morsetto a due piani per conduttori di terra, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Introduzione di potenziale su due piani