cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 8 | ||||
| C | ||||
| 16 - 8 | ||||
| D | ||||
| 16 - 8 | ||||
Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 1,5 mm2 - 6 mm2, tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 8 | ||||
| C | ||||
| 16 - 8 | ||||
| D | ||||
| 16 - 8 | ||||