UTME 4/1P - Morsetto sezionatore per conv. misura
3057416

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I fermacavo sono inseribili in caso di necessità