CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-65057Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-113330Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |