I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

QTC 2,5-HESI (5X20) - Morsetto portafusibili
3050293

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione:  0,5 mm2- 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Un'esecuzione particolarmente compatta
Presa di prova su entrambi i lati nella leva del fusibile
Testato per le applicazioni ferroviarie