HV M10/2 - Morsetti di potenza
3049563

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 269 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 120 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Numerosi accessori per il cablaggio sicuro e pratico di conduttori fino a 120 mm²
Per la serie di morsetti di collegamento con uno o due bulloni sono disponibili due diversi separatori
Per la ripartizione del potenziale è possibile impiegare barre di collegamento da 2 e 3 poli
Negli spazi ridotti connessione sicura di massimo 4 conduttori con capocorda secondo DIN46234, 46235 e 46237
I dadi esagonali sono assicurati contro allentamenti involontari mediante rondelle elastiche
La finestra passante prevista nel separatore, facilmente asportabile, serve per il montaggio della barra di collegamento