RT 5-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3049424

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetti comp. per conduttori terra, Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Basse resistenze di contatto
Punti di connessione protetti contro la corrosione
Possibilità di siglatura supplementari
Custodia di colore giallo-verde
Testato per le applicazioni ferroviarie