RTO 8 - Morsetto di collegamento a bullone
3049343

tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Quattro vani di ponticellamento per morsetto
Punti di connessione sempre accessibili