RT 8 - Morsetto di collegamento a bullone
3049042

tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio capocorda ad anello rapido mediante ala ripiegabile apribile
Connessione sicura: il serraggio delle viti è assicurato mediante apposite rondelle elastiche imperdibili
Le alette ribaltabili coprono le parti metalliche conduttrici di tensione compreso il capocorda isolato fornendo un'adeguata protezione da contatti accidentali
Forze di estrazione dei conduttori e forza di contatto elevate per una lunga durata
Possibilità di connessione a conduttori multipli per risparmiare spazio
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni