EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00540cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
Morsetto sezionatore per conv. misura, Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, 1. piano, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
| Note generali | Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)! |
| Tipo di prodotto | Morsetti sezion. per convert. di misura |
| Famiglia di prodotti | RT |
| Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
| Costruzione di macchine | |
| Costruzione di impianti | |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 6 mm² |
| Coppia di serraggio valvola di isolamento | M4 1,5 ... 1,8 Nm |
| 1. piano | |
| Collegamento | Bullone |
| Lunghezza del tratto da spelare | La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda. |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione nominale | 6 mm² |
| Corrente nominale | 41 A |
| Corrente di carico massima | 41 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
| Tensione nominale | 1000 V (Tensione di dimensionamento con sezionatore aperto 500 V) |
| Dispositivo di separazione | |
| Filettatura | M4 |
| Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
| Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sezione | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione AWG | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 5,3 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Diametro bullone | 5 mm |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 2,5 ... 3 Nm |
| Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sezione | 1 mm² ... 6 mm² |
| Sezione AWG | 18 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 5,3 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Diametro bullone | 5 mm |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 2,5 ... 3 Nm |
| Colore distintivo capocorda ad anello : rosso | 1 mm² |
| Colore distintivo capocorda ad anello : blu | 2,5 mm² |
| Colore distintivo capocorda ad anello : giallo | 6 mm² |
| Larghezza | 16,3 mm |
| Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
| Altezza | 91,4 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 51 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 58,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 6 mm² | 0,72 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
| Forza di prova valore nominale | 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
| Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
| Livello ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 0,8g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 5g |
| Durata urti | 30 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Filettatura | M4 |
| Codice articolo | 3049039 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | BE4333 |
| Codice prodotto | BE4333 |
| GTIN | 4046356139991 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 50,774 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 46,88 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | CN |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |