IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62814Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40022553| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0,14 - 2,5 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExPTB08.0063U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 24 A | 0,1 - 2,5 | ||
ATEX
ID omologazione: PTB09ATEX1003U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 24 A | 0,1 - 2,5 | ||