UK 10,3-HESILED N 690
-
Portafusibili
3048399
Portafusibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: 10,3 x 38 mm, tensione nominale: 690 V AC, corrente nominale: 30 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 1 mm2- 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Inserto fusibile non compreso nella fornitura |
| Tipo di prodotto | Morsetto portafusibili |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tipo di fusibile | Ceramica |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3 W |
| Fusibile | 10,3 x 38 mm |
| Campo di tensione, con LED | 110 V AC/DC ... 690 V AC/DC (La tensione è determinata dal fusibile impiegato o dal LED scelto) |
| Campo di tensione, con LED | 110 V AC/DC ... 690 V AC/DC (La tensione è determinata dal fusibile impiegato o dal LED scelto) |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 16 mm² |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 2 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
| Calibro a tampone | B6 |
| A7 | |
| Attacco a norma | IEC 60269-1 / -2 |
| Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 18 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 1 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 18 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione nominale | 16 mm² |
| Corrente nominale | 30 A (La tensione è determinata dal fusibile impiegato o dal LED scelto) |
| Corrente di carico massima | 30 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato) |
| Tensione nominale | 690 V AC (La tensione è determinata dal fusibile impiegato o dal LED scelto) |
| Larghezza | 17,6 mm |
| Altezza | 79,3 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 64 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 71,5 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Gruppo materiale isolante | IIIb |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 85 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60269-1 / -2 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3048399 |
| Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
| Codice vendita | BE1234 |
| Codice prodotto | BE1234 |
| GTIN | 4017918976309 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46,91 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 52 g |
| Numero tariffa doganale | 85369095 |
| Paese di origine | TN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
EB 2-18 - Ponticello a pettine 3009300
-
EB 3-18 - Ponticello a pettine 3009305
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etichetta 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Foglio con etichette DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Astina di collegamento 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Rapida identificazione dei fusibili difettosi, indipendentemente dalla direzione di corrente, grazie alla visualizzazione dello stato tramite LED
Per inserti fusibili 10 x 38 a norma IEC 60269-2
Porta fusibili per fusibili fino a 690 V AC
Possibilità di ponticellamento semplificata
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)