UK 10,3-HESI N
-
Morsetto portafusibili
3048386
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: 10,3 x 38 mm, tensione nominale: 690 V AC, corrente nominale: 32 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 1 mm2- 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto portafusibili |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tipo di fusibile | Ceramica |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3 W |
Fusibile | 10,3 x 38 mm |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 16 mm² |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 2 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
Calibro a tampone | B6 |
A7 | |
Attacco a norma | IEC 60947-1 / -3 |
Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore AWG | 18 ... 6 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 1 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 18 ... 6 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 1 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 1 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominale | 32 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato) |
Corrente di carico massima | 32 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato) |
Tensione nominale | 690 V AC (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato) |
Sezione nominale | 16 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 79,3 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 64 mm |
Profondità su NS 35/15 | 71,5 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | III |
Materiale isolante | PA |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 85 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-1 / -3 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3048386 |
Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
Codice vendita | BE1234 |
Codice prodotto | BE1234 |
GTIN | 4017918976293 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 45,88 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 49,59 g |
Numero tariffa doganale | 85369095 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
EB 2-18 - Ponticello a pettine 3009300
-
EB 3-18 - Ponticello a pettine 3009305
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etichetta 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Foglio con etichette DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Astina di collegamento 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
I vantaggi
Porta fusibili per fusibili fino a 690 V AC
Per inserti fusibili 10 x 38 a norma IEC 60269-2
Possibilità di ponticellamento semplificata
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)