DNV
ID omologazione: TAE00001S9CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425ATEX
ID omologazione: KEMA04ATEX2048U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Solo conduttori rigidi | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
cUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0027U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Solo conduttori rigidi | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
UL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||