UTME 4 - Morsetto sezionatore per conv. misura
3047452

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, Corrente continua termica Ith: 28 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta