UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - Componente morsetto componibile
3046676

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma

Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1300 V 1 A, tensione di blocco: 1300 V, corrente limite permanente: 0,5 A., con diodo integrato, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Larghezza di soli 5,2 mm