I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UT 2,5-MT BU - Morsetto con sezionatore a coltello
3046553

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta ed elevato carico di corrente ammesso di 20 A
Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione