DNV
ID omologazione: TAE00001S9CSA
ID omologazione: 13631IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-23159_A1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 10 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Funzione morsetti sezionatori | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Funzione morsetti sezionatori | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-104946Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 10 A | 0,2 - 6 |